Applications
Refoulement hydraulique de produits corrosifs faiblement agressifs tels que les acides et les bases (voir table de résistance chimique).
Avantages
- Excellente résistance à la corrosion.
- Faibles coûts d’installation.
- Excellente résistance du revêtement aux projections accidentelles de produits chimiques.
- Peut être nettoyé à la vapeur à +130°C pendant 15 minutes.
- Amortissement des vibrations, des bruits et des coups de bélier.
- De nombreux types de raccords différents peuvent être utilisés avec des manchettes en extremité.
- Le tuyau peut être fabriqué avec des brides intégrées (vulcanisées) END-FLEX®.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Brides END-FLEX® disponibles en acier standard avec perçage PN10/16/20 (ASA150). Autres matières ou perçages sur consultation.
Informations complémentaires
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des extrémités droites ou forcées.
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales.
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)