Applications
Installations de pompage et d’aspiration pour le nettoyage des égouts et les équipements des camions-citernes de vidange.
Avantages
Ne vrille pas, même sous faible rayon de courbure.
Résiste à un vide de 0.8bar.
Revêtement lisse facilitant sa manipulation (notamment au contact des arêtes vives et coupantes des bouches d’égout, des parois diverses, des clôtures, etc.), et garantissant une durée de vie optimale.
Ce tuyau peut être fabriqué avec des manchettes d’extrémités droites ou forcées (de 3 à 12mm) et s’adapte ainsi à tous les types de raccords.
Résistance élevée aux environnements abrasifs.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR, noir, lisse.
Armature
plis textiles renforcés par une hélice en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +60
Informations complémentaires
Autres longueurs fabriquées sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.