Applications
Nettoyage hydrodynamique à l’eau des égouts sous pression élevée.
Assure le même service que les tuyaux hydrauliques utilisés dans ce type d’application.
Avantages
- Revêtement résistant à l’abrasion et aux intempéries.
- Revêtement lisse, à faible coefficient de frottement.
- Existe en grandes longueurs.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
tressée métallique
Revêtement
SBR/NR, noir, lisse.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Raccords de type hydraulique.
Informations complémentaires
Livré sans raccord.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.