Applications

Avantages

Design

3367_0b306d4a-e73c-4ebe-a5cb-327415ba18d7.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect ondulé.
Température
-10 to +80
Normes et homologations
Les tuyaux sont équipés de raccords BLOC-END® et doivent être utilisés aux pressions de service maximales suivantes : 10bar.
Informations complémentaires
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales ; ce produit est proposer à la coupe.

Max. vacuum: 0.9 bar.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Declaration de conformite

Certificat ATEX

Industrie Agro-Alimentaire

Guide de manipulation

Guide de stockage

Raccord Bloc-End