Applications

Avantages

Design

3367_2a195f99-581a-42ef-a591-0566637e621a.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
100
118.0
7
21 71.800 20.00 5513065
100
118.0
7
21 143.600 40.00 5513066
110
122.0
7
21 50.980 20.00 5513067
110
122.0
7
21 101.960 40.00 5513068
125
142.0
7
21 83.800 20.00 5513153
125
142.0
7
21 167.600 40.00 5513154
75
93.0
7
21 55.520 20.00 5513061
75
93.0
7
21 111.040 40.00 5513062
89
101.0
7
21 41.660 20.00 5513063
89
101.0
7
21 83.320 40.00 5513064
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Declaration de conformite

Certificat ATEX

Industrie Agro-Alimentaire

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage