Applications

Avantages

Design

4062_6794db48-0443-417f-8962-8a7e3fe4f96c.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi.
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, rouge, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Declaration de conformite

Industrie Agro-Alimentaire

Vins & Alcools

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools