Applications

Avantages

Design

4062_0f6ce010-212a-4228-a8d2-393f57e4c056.gif
Vue d'ensemble
Tube
SKM à base de polymères spéciaux de qualité alimentaire, blanc, lisse
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
à base de polymères spéciaux, rouge
Température
-40 to +120
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Industrie Agro-Alimentaire

Vins & Alcools

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage