Applications

Avantages

Design

3367_1c3857c2-cdb9-4c61-a866-6b9232e63235.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux hydrocarbures, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi
Revêtement
CR résistant aux hydrocarbures et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Sur demande, livraison de tuyaux équipés de raccords en laiton étamé, fixés par colliers demi-coquille aluminium.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Homologation Test Certificate

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain