Etanchéité Protection Sécurité
Les gammes feuilles, tapis et antiabrasion Trelleborg répondent à la majorité des besoins du marché. Les applications essentielles de ces produits sont l’étanchéité (joints), la protection (matériels d’exploitation), la sécurité (isolation électrique, feu/fumée) et le revêtement (tapis de sol).
Dimensions/Standards de Fabrication
Epaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur Feuilles industrielles (m) |
Longueur Feuilles abrasion |
Epaisseur (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ± 0.2 | 1400 |
± 2% |
15 |
± 2% |
20 | ± 2% |
1 |
1.5 | ± 0.25 |
1400 |
± 2% |
10 |
± 2% |
15 | ± 2% |
1.5 |
2 | ± 0.3 |
1400 |
± 2% |
10 |
± 2% |
10 | ± 2% |
2 |
3 | ± 0.3 |
1400 |
± 2% |
10 |
± 2% |
10 | ± 2% |
3 |
4 | ± 0.4 |
1400 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 | ± 2% |
4 |
5 | ± 0.4 |
1400 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 | ± 2% |
5 |
6 | ± 0.5 |
1400 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 | ± 2% |
6 |
8 | ± 0.7 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
10 | ± 2% |
8 |
10 | ± 1.0 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 |
12 | ± 1.0 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
12 |
15 | ± 1.0 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
15 |
20 | ± 1.4 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
20 |
25 | ± 1.75 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
25 |
30/40 | ± 2.0 |
1400 | ± 2% |
2.5 | ± 2% |
2.5 | ± 2% |
30/40 |
Les dimensions standard pour la longueur et la largeur indiquées sur le tableau sont illustratives. Les dimensions standard définitives sur chaque cas peuvent être vérifiées sur la fiche produit téléchargeable correspondante. D'autres largeurs et longueurs sont également disponibles sur demande. |
Stockage
Téléchargements

Feuilles caoutchoucs - l'industrie Agroalimentaire
Téléchargez ici
Anglais

Feuilles et Tapis Industrielles
Téléchargez ici
Allemand