Applications

Avantages

Design

Teguflex expansion joints P YELLOW oil
Vue d'ensemble
Tube
Epichlorohydrine (ECO), strié, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
Epichlorohydrine (ECO), lisse, noir,
Température
-25 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc...
EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - DIN 28460 Aluminium - Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS

Spécifications techniques

Certificat ABS

Certificat DNV

Certificat PED

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.