Applications
Refoulement d’hydrocarbures y compris ceux dont la teneur en aromatiques est >50% (essence avec plomb et sans plomb, gasoil).
Utilisé pour les lignes de retour d’huile et de graisse dans les systèmes hydrauliques, l’air comprimé et certains autres gaz (vapeur chargée d’huile).
Convient également pour les systèmes d’alimentation et de retour d’essence, les tuyaux reniflards ou les lignes d’aspiration d’air chargé de carburant/huile.
Avantages
Tube résistant aux hydrocarbures.
Excellent rayon de courbure.
Flexible à toutes températures.
Revêtement résistant à l’abrasion et aux agents atmosphériques ainsi qu’aux projections des produits transportés.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC, noir, lisse.
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Autres longueurs ou conditionnements sur demande.
Longueurs stock livrées sur dévidoirs blancs, ayant un trou de passage de diamètre 55mm.
Longueurs stock livrées sur dévidoirs blancs, ayant un trou de passage de diamètre 55mm.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)