Profil Circular + 

Pastilles Circular (MC 2K1) - (MC 7A) 

Overview
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Surface antidérapante.
Profil à pastilles.
Isolant acoustique et thermique.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Revêtements de sol de halls, couloirs, rampes, escaliers, ascenseurs pour locaux industriels et pour installation à l’intérieur.

ATTENTION : pour les lieux publics avec une exigence de sécurité renforcée, nous préconisons l’usage de nos qualités résistantes au feu et avec une émission de fumée faible et non toxique.
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
Hautes dureté et résistance à l’abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
Bonne résistance aux rayures.
Bonne adhérence à différents supports.
Diminution des risques de chute.
Visibilité.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Propreté, hygiène.
Confort.
Durée de vie.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Mécaniques
Mesure caracteristiques Norme de référence Valeur
Dureté ASTM D2240 80 ± 5 Shore A
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤ 200 mm³
Empreinte résiduelle EN ISO 24343 ≤ 0.15 mm
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ±0.3 %
Isolation phonique ISO 10140-3 12 db
Résistance Chimique
Produits de nettoyage courants EN 423 Bonne
Dimensions
Couleur Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m) Poids (kg/m2) Aspect
Noir 3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 4.4 MC 2K1
Noir 3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 4.4 MC 2K1
Gris 3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 3.82 MC 2K1
Bleu 3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 4.41 MC 2K1
Vert 3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 3.76 MC 2K1
Gris 3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 3.81 MC 2K1
Bleu 3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 3.77 MC 2K1
Marron 3.0±0.3 1000.0±2% 10.0±2% 3.74 MC 2K1
Marron 3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 3.74 MC 2K1
Vert 3.0±0.3 1200.0±2% 10.0±2% 3.76 MC 2K1
Noir 4.5±0.4 1000.0±2% 10.0±2% 6.03 MC 7A
Identification
Marquage Sans.
Face arrière Type 2K1 : avec impression toile. Type 7A : poncée.
Conditionnement En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis